R.1 - quadro x3, Betão/preto 10132374
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tomada 19 produtos disponíveis -
Tampas decorativas/teclas 50 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 20 produtos disponíveis -
Mecanismo para tecnologia de comunicação 11 produtos disponíveis -
Botão de pressão 14 produtos disponíveis -
Interruptor/botão de pressão para persianas 9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Tomada
- Tampas decorativas/teclas
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Botão de pressão
- Interruptor/botão de pressão para persianas
- Elemento básico do sensor de movimento
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Sinalização luminosa para dispositivos de comutação domésticos
- Elemento sensor para sensor de movimento
- Programador horário
- Tomada de antena
- Interruptor de instalação
- Placa de suporte
- Termostato interior
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Mecanismos tipo interruptor
- Variador
- Comando programável
- Televariador piloto 1/10V
- Tampa cega
- Placa central para inserção do sinal da luz de informação
- Unidade de controlo para persianas
- Interruptor de três estágios
- Fonte de alimentação USB
- Acoplador de bus (BAU)
- Termóstatos programáveis para interior
- Botões de pressão
-
41102089R.1/R.3 - Schuko c/LED controlo, branco
-
714134Berker - Mecanismo SCHUKO
-
6765792045R.classic - tomada FR obtur., preto
-
6765792089R.classic - tomada FR obtur., branco
-
6765762045R.1/R.3 - tomada FR obturad., preto
-
6765762089R.1/R.3 - tomada FR obturad., branco
-
41102022R.1/R.3 - Schuko "EDV" c/LED, encarnado
-
41102007R.1/R.3 - Schuko "ZSV" c/LED, laranja
-
41102003R.1/R.3 - Schuko "SV" c/LED, verde
-
41102045R.1/R.3 - Schuko c/LED controlo, preto
-
47552089Berker - R.classic - tomada Schuko obturador, branco
-
47442045R.classic - Schuko c/tampa e obtur, prt
-
47442089R.classic - Schuko c/tampa e obtur, brc
-
47512045R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, preto
-
47512089R.1/R.3 - Schuko c/tampa e obtur, branco
-
47442079R.1/R.3 - Schuko tampa c/relevo, branco
-
47232045R.1/R.3 - Schuko c/ obturad., preto
-
47232089Berker - R.1/R.3 - Schuko com obturador, branco
-
47552045R.classic - tom. Schuko obtur, preto
-
16212089R.1/R.3 - tecla simples c/visor, branco
-
16222089R.1/R.3 - tecla "0", branco
-
17192022R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., encarn
-
17202045R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, preto
-
17192045R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., preto
-
17192089R.1/R.3 - esplh. Schuko c/obtur., branco
-
17202089R.1/R.3 - esplh. Schuko c/ tampa, branco
-
16202005R.1/R.3 - tecla simples setas, preto
-
16612049Q.1/Q.3 - Barrier-Free simples, antrac
-
16212045R.1/R.3 - tecla simples c/visor, preto
-
16512049R.1/R.3 - Barrier-Free c/lâmp., branco
-
16652045R.1/R.3 - tecla tripla, preto
-
16652089R.1/R.3 - tecla tripla, branco
-
16202025R.1/R.3 - tecla simples simb.camp, preto
-
16202069R.1/R.3 - tecla simples simb.camp, branc
-
16202045R.1/R.3 - tecla simples, preto
-
16202089R.1/R.3 - tecla simples, branco
-
16442045R.1/R.3 - tecla dupla 4 setas, preto
-
16442089R.1/R.3 - tecla dupla 4 setas, branco
-
1080204500R.1/R.3 - botão rotativ. estor., preto
-
11702089R.1/R.3 - espelho simples RJ, branco
-
10192045R.x - esp. central saída cabo, preto
-
10192089R.x - esp. central saída cabo, branc
-
12032045R.x - espelho TV 2/3 saídas, preto
-
12032089R.x - espelho TV 2/3 saídas, branco
-
11962045R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, preto
-
11962089R.1/R.3 - espelho tom.altifalante, branc
-
11812045R.1/R.3 - espelho duplo RJ, preto
-
11812089R.1/R.3 - espelho duplo RJ, branco
-
11702045R.1/R.3 - espelho simples RJ, preto
-
10382089R.x - esp. centro USB/altif., branco
-
14072045R.x - espelho RJ45 simples, preto
-
14072089R.x - espelho RJ45 simples, branco
-
14092045R.x - espelho RJ45 duplo, preto
-
14092089R.x - espelho RJ45 duplo, branco
-
14842045R.x - espelho TV 4 saídas, preto
-
14842089R.x - espelho TV 4 saídas, branco
-
14322045R.1/R.3 - Centro pré-corte Ø22, 5mm, pret
-
14322089R.1/R.3 - Centro pré-corte Ø22, 5mm, brc
-
10382045R.x - esp. centro USB/altif., preto
-
3315392089Berker - R.1/R.3 - USB / jack 3.5mm, branco
-
3315392045Berker - R.1/R.3 - USB / jack 3.5mm, preto
-
450502Tomada altifalante hi-fi, simples
-
457209Tomada altifalante, simples, branco
-
457205Tomada altifalante, simples, antracite
-
457309Tomada altifalante, dupla, branco
-
457305Tomada altifalante, dupla, antracite
-
3315422089R.1/R.3 - tomada HDMI, branco
-
3315422045R.1/R.3 - tomada HDMI, preto
-
3315432089R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90º, branco
-
3315432045R.1/R.3 - tomada HDMI ficha 90º, preto
-
503101Botão c/ contacto auxil., 1NA, 10A 250V
-
16402089R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, branc
-
16402045R.1/R.3 - Interrup. cartão hotel, preto
-
503503Botão duplo, 2 entradas, 2NA, 10A 250V
-
503501Botão duplo, 2 ent., 1NA+1NF, 10A 250V
-
503808Botão inv. duplo, 2 entradas, 10A 250V
-
385620Botão de chave, 1NA+1NF, s/canhão
-
395619Botão de cordão, 1NA+1NF, 10A 250V
-
503203Botão inv. 2 entradas, 1NA+1NF, 10A 250V
-
503404Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
-
503150Botão simples, 1NA, divisórias, 10A 250V
-
5031Botão simples, 1NA, 10A 250V
-
5035Botão duplo, 1 entrada, 2NA, 10A 250V
-
5036Botão inversor, 1NA+1NF, 10A 250V
-
384103Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
-
384203Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
-
383110Botão chave p/estores, unipol., s/canhão
-
383210Botão chave p/ estores, bipol., s/canhão
-
383120Botão de chave p/ estores, s/canhão
-
382120Interruptor de chave p/estores, s/canhão
-
382210Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
-
503520Botão duplo p/ estores, 10A 250V
-
303520Comutador duplo p/ estores, 10A 250V
-
29522089R.x - Sinaliz. LED verde/enc, branco
-
29522045R.x - Sinaliz. LED verde/enc, preto
-
29532089R.x - Sinaliz. LED branco, branco
-
29532045R.x - Sinaliz. LED branco, preto
-
29512089R.x - Sinalizador LED RGB, branco
-
29512045R.x - Sinalizador LED RGB, preto
-
513102Sinalizador E14, s/ lâmp., 250V 3W
-
5101Botão simples p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
510110Botão c/ aux. p/ lâmp. E10, 1NA, 2A 250V
-
85341139R.1/R.3 - det mov 1.1m, branco
-
85341131R.1/R.3 - det mov 1.1m, preto
-
85342139R.1/R.3 - det mov 2.2m, branco
-
85342131R.1/R.3 - det mov 2.2m, preto
-
85342239R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, br
-
85342231R.1/R.3 - det mov comfort, 2.2m, preto
-
85341239R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, br
-
85341231R.1/R.3 - det mov comfort, 1.1m, preto
-
303650Comutador escada, divisórias, 10AX 250V
-
3031Interruptor simples, 10AX 250V
-
3036Comutador de escada, 10AX 250V
-
3035Comutador de lustre, 10AX 250V
-
3037Inversor de grupo, 10AX 250V
-
303701R.c - Invers. grupo, sup.red., 10AX 250V
-
303501R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V
-
303601R.c - Comut. escada, sup.red., 10AX 250V
-
303550Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V
-
303808Comutador de escada duplo, 10AX 250V
-
303212Interruptor bipolar, 16AX 250V
-
3032Interruptor bipolar, 10AX 250V
-
383620Comutador escada de chave, s/canhão
-
382610Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão
-
3966Comutador de escada de cordão, 10AX 250V
-
303303Interruptor tripolar, 16AX 400V
-
633023Interruptor triplo, 16AX 400V
-
2873Variador rotativo universal (R, L, LED)
-
2973Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
-
296110Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
-
296210Unidade extensão p/ 296110
-
2909Variador rotativo (R, LED)
-
85421201Mecanismo variador univ, 1 canal (red.)
-
85421100 -
85421200Mecanismo variador universal, 1 canal
-
85422100Mecanismo variador universal, 2 canais
Características técnicas
-
Número de grupos3
-
CorCinzento betão
-
Código RAL7023
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialBetão
-
TratamentoEnvernizado
-
Altura223,20 mm
-
Largura81,20 mm
-
Profundidade9,90 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 10132374
R.1 - quadro x3, Betão/preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaração de conformidade International 2021-09-28
PDF295,11 kB