![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
20462045
EAN
4011334502982
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
284,08 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
comutadorcom modo de comutação manual / automático
-
withcoolingfunctionNão
Compatibilidade
-
iftttsupportavailableNão
Comandos e indicadores
-
operaçãoIdiomas operacionais ajustáveis: alemão, inglês, holandês, italiano ou francês
-
Indicação / visorMonitor retroiluminado com mostrador de texto
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal230 V AC
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Dimensões
-
Profundidade de montagem25 mm
Medição
-
Intervalo de medida da temperatura5 / 40 °C
Detecção
-
sensorcom sensor de temperatura integral
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Configurações
-
Escala de temperatura da temperatura ambiente5…30 °C
-
Histerese ajustável0.1…1 K
-
programar3 programas de tempo predefinidos, ajustáveis individualmente
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação1 K
-
aquecimentopara modo de aquecimento ou arrefecimento
-
controlohisterese, configurável
Padrões
-
Normas geraisEN 60730-2-7, 60730-2-9
Condições de utilização
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
-
hasconcealedoperationNão
Identificação
-
AplicaçõesControlo de HVAC
-
Série de design principalberker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
-
SérieR.1, berker R.3
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF249 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências