R.x/R.c - termóst.ambiente progrm, branc 20462089
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Produtos complementares:
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto5 - 30 °C
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade46 mm
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V CA
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Corrente elétrica
-
Corrente máx. de comutação10 A
Materiais
-
CorBranco
Potência
-
Consumo de energia em standby (solstandby)1,20 W
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,50 K
-
Tipo de sondaSensor com resistência
-
Tipo de visorLCD
-
Mudança de verão/invernoSim
Funções
-
Com função de proteção contra geloSim
Ecrã
-
Com indicação da temperatura ambienteSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 20462089
R.x/R.c - termóst.ambiente progrm, branc
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE 2022-10-28
PDF582,09 kB -
Declaração de conformidade
Declaration of Conformity
Declaração de conformidade International 2021-10-11
PDF249,27 kB
Mais transferências