The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 29512045
    EAN
    4011334414582
    Quantidade
    1 Uni.

    R.x - Sinalizador LED RGB, preto 29512045

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Referência de substituição:

    WLF6652BG

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.x - Sinalizador LED RGB, preto

    29512045

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    138201
    138201
    1930 - quadro x1, Ø58mm, preto
    5,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    1930 - Quadro x1 (R.classic), Ø58mm, preto brilhante
    5,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Porta-e­ti­quetas 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta-e­ti­quetas
    • 19058006

      Etiq. sinaliz. LED redondo “homem”

      4,88 €  / Uni.*
    • 19058007

      Etiq. sinaliz. LED redondo “mulher”

      4,88 €  / Uni.*
    • 19058008

      Etiq. sinaliz. LED redondo “cad. rodas”

      4,88 €  / Uni.*
    • 19058009

      Etiq. sinaliz. LED redondo “escadas”

      0,00 €  / *

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    Potência
    • Potência consu­mida
      2 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      70 mm
    • Profun­di­dade
      50 mm
    Conexão
    • Secção trans­versal de condu­tores
      2,50 - 2,50 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Funções
    • Utili­zável como botão de pressão
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 29512045
    PDF
    Relatório de RoHS 29512045
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 29512045 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 29512045

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 29512045 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 29512045

      R.x - Sinalizador LED RGB, preto

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Portugal

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A