The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker R.1
    • Controlo da ilumi­nação - Berker R.1
    • 19058009
    EAN
    4011334423799
    Quantidade
    1 Uni.
    • Controlo da ilumi­nação - Berker R.1
    • Comandos de ilumi­nação - Berker R.3
    • Vari­ação da luz - Berker R.8
    • Regu­lação de luz - Serie 1930
    • Regu­lação de luz - Serie Glas
    • Regu­lação de luz - Serie R.classic
    • Ver mais

    Etiq. sinaliz. LED redondo “escadas” 19058009

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Etiq. sinaliz. LED redondo “escadas”

    19058009

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Trans­pa­rente
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 19058009
    PDF
    Relatório de RoHS 19058009
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 19058009 | Hager Portugal

      Imagem do produto 19058009

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 19058009 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 19058009

      Etiq. sinaliz. LED redondo “escadas”

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WDE303303 - Interruptor tripolar, 16AX 400V
      WDE303303
      Interruptor tripolar, 16AX 400V
      Preço
      28,15 €
      / Uni. *
      28,15 €
      / Uni. *
    • 2
      WDE303601 - Comutador de escada, suporte redondo, 10AX 250V
      WDE303601
      Comutador de escada, suporte redondo, 10AX 250V
      Preço
      9,98 €
      / Uni. *
      9,98 €
      / Uni. *
    • 3
      WDE3036 - Comutador de escada, 10AX 250V
      WDE3036
      Comutador de escada, 10AX 250V
      Preço
      4,12 €
      / Uni. *
      4,12 €
      / Uni. *
    • 4
      WDE3035 - Comutador de lustre, 10AX 250V
      WDE3035
      Comutador de lustre, 10AX 250V
      Preço
      5,95 €
      / Uni. *
      5,95 €
      / Uni. *
    • 5
      WDE3032 - Interruptor bipolar, 10AX 250V
      WDE3032
      Interruptor bipolar, 10AX 250V
      Preço
      9,29 €
      / Uni. *
      9,29 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A