The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 29522045
    EAN
    4011334414629
    Quantidade
    1 Uni.

    R.x - Sinaliz. LED verde/enc, preto 29522045

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares (totalmente compatíveis)

    WLF6653BG

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.x - Sinaliz. LED verde/enc, preto

    29522045

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    138201
    138201
    1930 - quadro x1, Ø58mm, preto
    5,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    1930 - Quadro x1 (R.classic), Ø58mm, preto brilhante
    5,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Porta-e­ti­quetas 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta-e­ti­quetas
    • 19058013

      Etiq. bicolor sinaliz. redondo “hotel”

      6,51 €  / Uni.*
    • 19058014

      Etiq. bicolor sinaliz. red. “livre/ocup”

      6,51 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 V
    Potência
    • Potência consu­mida
      0,50 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      70 mm
    • Largura
      70 mm
    • Profun­di­dade
      50 mm
    Conexão
    • Secção trans­versal de condu­tores
      2,50 - 2,50 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Funções
    • Utili­zável como botão de pressão
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 29522045
    PDF
    Relatório de RoHS 29522045
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 29522045 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 29522045

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 29522045 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 29522045

      R.x - Sinaliz. LED verde/enc, preto

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Portugal

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A