R.1/R.3 - espelho duplo RJ, preto 11812045
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Referência de substituição:
WLF1059BGCaracterísticas técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões2
Materiais
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura58,10 mm
-
Largura58,10 mm
-
Profundidade16 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Capacidade
-
Número de módulos2
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 11812045
R.1/R.3 - espelho duplo RJ, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Mais transferências