![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.1/Q.3 - Barrier-Free simples, antrac 16612049
EAN
4011334366485
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
14,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
Botão de pressãopara botão de pressão BCU simples e botão de pressão BCU de grupo simples
-
interruptor/botão de pressãopara comutadores basculantes e de toque comutador de escada, inversores, para botão de pressão
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisASA branco
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Configurações
-
Parâmetro de sombreamentoR1_biały
-
Parâmetro laserR1_weiß
Equipamento
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
-
iluminaçãopara sinalização ou monitorização de circuitos
Casos de utilização
-
Construção sem barreiras baseada emDIN 18040
Identificação
-
AplicaçõesInstalação embutida para sala húmidas
-
Série de design principalBerker R.1/R.3/R.8
-
SérieR.1, berker R.3
Instruções
-
Texto particularO grau de protecção IP44 só pode ser alcançado usando a lâmpada de néon, incandescente ou LED adequada, bem como um conjunto de selagem para interruptores / botões de pressão.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF192 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências