Berker - Mecanismo SCHUKO de referência: 714134. Tomada SCHUKO com alvélos protegidos, tensão de 250V para uma frequência de 50 ou 60Hz de utilização.
EAN
4011334437352
Quantidade
10 Uni.
Grupo
23
Berker - Mecanismo SCHUKO 714134
Preço
3,16 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 283 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura50 mm
-
Largura50 mm
-
Profundidade20 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
-
SistemaK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 714134
Berker - Mecanismo SCHUKO
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Mais transferências