B.Kwadrat Ramka 5-krotna, alu mat, lakierowany 5310158994

EAN
4011334471448
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
105,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    365 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie