B.Kwadrat Ramka 4-krotna, alu mat, lakierowany 5310148994

EAN
4011334471424
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
57,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    294 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    4
Materiał
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 5310148994 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 5310148994

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 5310148994 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    5310148994 Deklaracja zgodności CE

    Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

    PDF
    343 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie