B.Kwadrat Ramka 5-krotna, antracyt, mat 5310158996

EAN
4011334471455
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
105,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    365 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    metal, profil z alumi­nium
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker S.1

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 5310158996 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 5310158996

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 5310158996 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    5310158996 Deklaracja zgodności CE

    Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

    PDF
    343 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie