B.Kwadrat Ramka 4-krotna biały 5310148989

EAN
5907561849749
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
29,20zł
/ szt. *
  • do montażu pionowego i poziomego

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    294 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    4
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Zaciski przy­łącze­niowe
    wg IEC 60884-1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie