Q.1 Ramka 3-krotna, antracyt, aksamit 10136086

EAN
4011334379232
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
51,20zł
/ szt. *
  • do montażu pionowego i poziomego
  • ochrona IP44 w przypadku zastosowania zestawu uszczelek nr zam. 1010 7...

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    222.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor
    antracyt
  • Kolor RAL
    RAL 7021
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.1

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 10136086 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 10136086

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 10136086 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    10136086 Deklaracja zgodności CE

    Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

    PDF
    343 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie