![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Afdekraam 5-voudig, berker Q.7, polarwit, soft-finish 10156189
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatieschakelaar 22 producten beschikbaar
-
Dimmer 17 producten beschikbaar
-
Drukknop 27 producten beschikbaar
-
Contactdoos 118 producten beschikbaar
-
Timer voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 338 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Installatieschakelaar
- Dimmer
- Drukknop
- Contactdoos
- Timer voor schakelmateriaal
- Controller voor lichtbesturing
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Drie-standenschakelaar
- Blinddeksel
- Centraalplaat voor signaallamp
- Kamerklokthermostaat
- Elektronische schakelaar
- Intelligent bedieningselement
- Bediening voor bussysteem
- Basiselement bewegingssensor
- Programmaklok voor bussysteem
- Bewegingsmelder voor bussysteem
- USB-voeding
- Steunplaat
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair)
- Antennecontactdoos
- Kamerthermostaat
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Bedieningselement/afdekplaat voor schakelmateriaal
- Toebehoren voor bussysteem
- Jaloeziebesturing
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
-
3031
Schakelaar uit Berker
€ 11,55 / Stuk* -
3032
Schak. 2-polig 10 AX
€ 24,45 / Stuk* -
3035
Serieschak.
€ 18,10 / Stuk* -
3036
Wisselschak.
€ 11,70 / Stuk* -
3037
Kruisschak.
€ 24,45 / Stuk* -
3862
Draaischak.s 2-polig 20 A
€ 139,40 / Stuk* -
3966
Trekschak. uit/wissel
€ 21,90 / Stuk* -
303212
Schak. 2-polig 16 AX
€ 29,90 / Stuk* -
303303
Schak. 3-polig 16 AX
€ 43,60 / Stuk* -
303550
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
€ 18,40 / Stuk* -
303650
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
€ 12,15 / Stuk* -
303808
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
€ 31,95 / Stuk* -
382610
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
€ 77,00 / Stuk* -
383620
Wisselschak. voor sleutelcilinder
€ 81,80 / Stuk* -
386201
Draaischak. 2-polig 25 A
€ 142,00 / Stuk* -
613032
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
€ 24,45 / Stuk* -
613035
Serieschak. zonder spreidkl.
€ 18,10 / Stuk* -
613036
Wisselschak. zonder spreidkl.
€ 11,70 / Stuk* -
613037
Kruisschak. zonder spreidkl.
€ 24,45 / Stuk* -
613966
Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
€ 21,90 / Stuk*
-
2873
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
€ 109,10 / Stuk* -
2874
Tronic draaidimmer 525 W (R, C)
€ 0,00 / * -
2875
Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik
€ 0,00 / * -
2909
Draaidimmer (LED, R)
€ 40,95 / Stuk* -
2973
Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
€ 88,60 / Stuk* -
281901
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik
€ 0,00 / * -
283010
Draaidimmer 400 W (R)
€ 0,00 / * -
286010
Draaidimmer 600 W (R)
€ 0,00 / * -
286110
Draaidimmer 420 W (R, L, C)
€ 0,00 / * -
286210
Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)
€ 0,00 / * -
286610
Draaidimmer 500 W (R, L)
€ 0,00 / * -
286710
Tronic draaidimmer 360 W (R, C)
€ 0,00 / * -
296110
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
€ 120,20 / Stuk* -
296210
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
€ 66,90 / Stuk* -
85421100
Universele tastdimmer standaard 1-v
€ 117,80 / Stuk* -
85421200
Universele tastdimmer comfort 1-v
€ 174,90 / Stuk* -
85422100
Universele tastdimmer 2-v
€ 210,50 / Stuk*
-
5031
Imp.dr. maakcontact
€ 13,25 / Stuk* -
5035
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
€ 21,65 / Stuk* -
5036
Imp.dr. wisselcontact
€ 13,85 / Stuk* -
5051€ 13,75 / Stuk*
-
5056
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
€ 13,85 / Stuk* -
385620
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
€ 81,80 / Stuk* -
395619
Trekimp.dr. wisselcontact
€ 28,30 / Stuk* -
503101
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
€ 20,60 / Stuk* -
503150
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
€ 13,85 / Stuk* -
503203
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
€ 33,65 / Stuk* -
503404
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
€ 34,75 / Stuk* -
503501
Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
€ 24,85 / Stuk* -
503503
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
€ 32,20 / Stuk* -
503808
Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
€ 34,45 / Stuk* -
505101€ 20,60 / Stuk*
-
505102
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact
€ 13,75 / Stuk* -
505103
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
€ 20,60 / Stuk* -
505201
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
€ 33,65 / Stuk* -
505203€ 33,65 / Stuk*
-
505601
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
€ 13,85 / Stuk*
-
41086062
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
€ 253,70 / Stuk* -
41086086
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 246,40 / Stuk* -
41086089
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 246,40 / Stuk* -
41096084
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 78,50 / Stuk* -
41096086
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 74,10 / Stuk* -
41096089
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 72,70 / Stuk* -
41106084
WCD RA met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 47,70 / Stuk* -
41106086
WCD RA met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 49,25 / Stuk* -
41236084
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 19,10 / Stuk* -
41236086
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 13,45 / Stuk* -
41236089
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 12,40 / Stuk* -
41436012
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
€ 16,70 / Stuk* -
41436013
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, groen
€ 16,70 / Stuk* -
41436014
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, oranje
€ 16,70 / Stuk* -
41436084
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 15,45 / Stuk* -
41436086
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 9,65 / Stuk* -
41436089
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 8,27 / Stuk* -
41496084
WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 23,45 / Stuk* -
41496086
WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
€ 18,25 / Stuk* -
41496089
WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
€ 16,70 / Stuk*
-
2040
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
€ 93,70 / Stuk* -
2041
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
€ 93,70 / Stuk*
-
2997
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
€ 77,90 / Stuk* -
2998
Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
€ 174,60 / Stuk* -
289110
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
€ 57,50 / Stuk* -
85421700
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
€ 183,00 / Stuk*
-
5101
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
€ 13,80 / Stuk* -
510110
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
€ 15,30 / Stuk* -
513102
Lichtsignaalelement E14
€ 16,30 / Stuk* -
29516084
Ledmodule RGB berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
€ 126,70 / Stuk* -
29516086
Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
€ 122,90 / Stuk* -
29516089
Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
€ 120,60 / Stuk* -
29526084
LED-eenheid rood/groen berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
€ 126,70 / Stuk* -
29526086
Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
€ 122,90 / Stuk* -
29526089
Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
€ 120,60 / Stuk* -
29536084
LED-eenheid wit berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
€ 113,60 / Stuk* -
29536086
Ledmodule wit, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
€ 110,50 / Stuk* -
29536089
Ledmodule wit, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
€ 108,10 / Stuk*
-
386103
3-standenschak. met 0-stand
€ 83,50 / Stuk* -
386113
3-standenschak. zonder 0-stand
€ 83,50 / Stuk*
-
10096074
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 24,30 / Stuk* -
10096076
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
€ 18,95 / Stuk* -
10096079
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
€ 16,90 / Stuk* -
10096084
Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 20,95 / Stuk* -
10096086
Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 15,15 / Stuk* -
10096089
Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 13,35 / Stuk* -
6710096084
Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 20,95 / Stuk* -
6710096086
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 15,30 / Stuk* -
6710096089
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 13,35 / Stuk*
-
20446084
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 353,00 / Stuk* -
20446086
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 375,00 / Stuk* -
20446089
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 320,00 / Stuk*
-
85121100
Universele schakelmodule 1-v
€ 89,10 / Stuk* -
85121200
Relais module 230 V 1-v
€ 108,10 / Stuk* -
85122200
Schakelmodule 2-v, 2-draads
€ 174,90 / Stuk*
-
85141124
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 25,70 / Stuk* -
85141126
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 22,55 / Stuk* -
85141129
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 22,55 / Stuk* -
85142124
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 36,45 / Stuk* -
85142126
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 32,05 / Stuk* -
85142129
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 32,05 / Stuk*
-
85145124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 164,20 / Stuk* -
85145126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 138,30 / Stuk* -
85145129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 138,30 / Stuk* -
85146124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 198,00 / Stuk* -
85146126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 168,60 / Stuk* -
85146129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 168,60 / Stuk* -
85245124
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook
€ 0,00 / * -
85245126
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, antraciet
€ 0,00 / * -
85245129
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, polarwit
€ 0,00 / * -
85648124
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 232,70 / Stuk* -
85648126
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 200,70 / Stuk* -
85648129
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 200,70 / Stuk*
-
85320100
Slave module 3-draads voor bew.meld.
€ 38,20 / Stuk*
-
85745124
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 211,90 / Stuk* -
85745126
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 199,00 / Stuk* -
85745129
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 199,00 / Stuk* -
85745224
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 211,90 / Stuk* -
85745226
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 199,00 / Stuk* -
85745229
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 199,00 / Stuk*
-
85345124
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 180,10 / Stuk* -
85345126
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 168,60 / Stuk* -
85345129
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 168,60 / Stuk* -
85346124
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 180,10 / Stuk* -
85346126
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 168,60 / Stuk* -
85346129
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 168,60 / Stuk*
-
260209
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
€ 79,20 / Stuk* -
48604010
USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
€ 104,00 / Stuk* -
48604020
USB PD Power Module, 65 W, berker K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
€ 104,00 / Stuk* -
75040004
USB-interface, inbouw
€ 0,00 / *
-
4468
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
€ 12,20 / Stuk* -
4470
Kabeluitgang
€ 12,20 / Stuk* -
454001
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454002
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454004
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454101
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454104
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454105
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454107
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454109
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, oranje houder (14,9 x 19,4 mm)
€ 9,20 / Stuk* -
454202
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
€ 9,20 / Stuk*
-
450502
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
€ 65,95 / Stuk* -
457205
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
€ 29,50 / Stuk* -
457209
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
€ 29,50 / Stuk* -
457305
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
€ 32,05 / Stuk* -
457309
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
€ 32,05 / Stuk* -
3315326084
3x Cinch/S-video WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 0,00 / * -
3315326086
3x Cinch/S-video WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 0,00 / * -
3315326089
3x Cinch/S-video WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 0,00 / * -
3315396084
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 110,00 / Stuk* -
3315396086
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 102,40 / Stuk* -
3315396089
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 102,40 / Stuk* -
3315406084
VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 85,50 / Stuk* -
3315406086
VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 81,30 / Stuk* -
3315406089
VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 78,00 / Stuk* -
3315416084
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 85,50 / Stuk* -
3315416086
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 81,30 / Stuk* -
3315416089
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 78,00 / Stuk* -
3315426084
High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 185,60 / Stuk* -
3315426086
High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 177,80 / Stuk* -
3315426089
High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 177,80 / Stuk*
-
85341124
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 89,80 / Stuk* -
85341126
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 83,10 / Stuk* -
85341129
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 83,10 / Stuk* -
85341224
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 146,30 / Stuk* -
85341226
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 135,60 / Stuk* -
85341229
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 135,60 / Stuk* -
85342124
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 89,80 / Stuk* -
85342126
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 83,10 / Stuk* -
85342129
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 83,10 / Stuk* -
85342224
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 146,30 / Stuk* -
85342226
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 135,60 / Stuk* -
85342229
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 135,60 / Stuk*
-
4538
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
€ 27,10 / Stuk* -
4539
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
€ 30,10 / Stuk* -
4584
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, rechte uitgang
€ 30,95 / Stuk* -
4586
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
€ 38,35 / Stuk* -
4587
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
€ 50,20 / Stuk* -
4588
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
€ 38,85 / Stuk* -
455401
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
€ 36,60 / Stuk* -
455501
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
€ 48,20 / Stuk* -
458802
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
€ 0,00 / * -
458809€ 0,00 / *
-
450210
Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
€ 38,35 / Stuk* -
451510
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
€ 38,35 / Stuk* -
451515
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
€ 38,35 / Stuk* -
451520
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
€ 38,35 / Stuk* -
452210
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
€ 38,35 / Stuk* -
459410
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
€ 55,35 / Stuk*
-
20266084
Kamertherm. met wisselcontact berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook, gelakt
€ 120,60 / Stuk* -
20266086
Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
€ 116,30 / Stuk* -
20266089
Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
€ 112,80 / Stuk* -
20306084
Kamerherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook gelakt
€ 119,10 / Stuk* -
20306086
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 114,70 / Stuk* -
20306089
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
€ 111,60 / Stuk* -
20316084
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 132,30 / Stuk* -
20316086
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 127,70 / Stuk* -
20316089
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 124,80 / Stuk* -
20346084
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 238,20 / Stuk* -
20346086
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
€ 233,00 / Stuk* -
20346089
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 231,60 / Stuk*
-
303520
Jal.schak. 1-polig
€ 32,35 / Stuk* -
382120
Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
€ 69,70 / Stuk* -
382210
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
€ 77,00 / Stuk* -
383110
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
€ 65,10 / Stuk* -
383120
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
€ 69,70 / Stuk* -
383210
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
€ 77,00 / Stuk* -
384103
Jal.-draaischak. 1-polig
€ 34,20 / Stuk* -
384203
Jal.-draaischak. 2-polig
€ 46,75 / Stuk* -
385103
Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot
€ 37,55 / Stuk* -
385203
Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot
€ 50,00 / Stuk* -
503520
Jal.-imp.dr. 1-polig
€ 32,35 / Stuk*
-
11376084
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 18,40 / Stuk* -
11376086
Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
€ 12,45 / Stuk* -
11376089
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
€ 7,24 / Stuk* -
11466084
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 15,80 / Stuk* -
11466086
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 10,24 / Stuk* -
11466089
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 7,86 / Stuk* -
11506084
Afdek. voor draaischak. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 24,10 / Stuk* -
11506086
Afdek. voor draaischak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 22,10 / Stuk* -
11506089
Afdek. voor draaischak. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 17,05 / Stuk* -
15066084
Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 20,30 / Stuk* -
15066086
Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
€ 18,90 / Stuk* -
15066089
Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 11,03 / Stuk* -
15076084
Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 20,30 / Stuk* -
15076086
Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
€ 14,30 / Stuk* -
15076089
Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
€ 11,03 / Stuk* -
16206044
Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 10,90 / Stuk* -
16206046
Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 7,34 / Stuk* -
16206049
Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 6,54 / Stuk* -
16206054
Wip metbel symb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 10,90 / Stuk* -
16206056
Wip met belsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 7,34 / Stuk*
-
75941001
Sensorelement
€ 12,55 / Stuk*
-
85221100
Jaloezie schakelmodule comfort
€ 95,50 / Stuk* -
85241124
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 105,70 / Stuk* -
85241126
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 89,30 / Stuk* -
85241129
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 89,30 / Stuk* -
85741124
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
€ 177,50 / Stuk* -
85741126
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
€ 166,40 / Stuk* -
85741129
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
€ 166,40 / Stuk*
-
141202
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, wit glz.
€ 14,10 / Stuk* -
141209
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glz.
€ 14,10 / Stuk* -
142702
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, wit glz.
€ 24,80 / Stuk* -
142709
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit glz.
€ 24,80 / Stuk* -
143102
Centro pré-corte Ø18,8mm, creme
€ 14,10 / Stuk* -
143109
Centro pré-corte Ø18,8mm, branco
€ 14,10 / Stuk* -
143202
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
€ 14,10 / Stuk* -
143209
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
€ 14,10 / Stuk* -
143902€ 0,00 / *
-
143909€ 0,00 / *
-
146102
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
€ 28,15 / Stuk* -
146109
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
€ 28,15 / Stuk* -
146302
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
€ 28,15 / Stuk* -
146309
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
€ 28,15 / Stuk* -
146402
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, wit glz.
€ 28,15 / Stuk* -
146409
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, polarwit glz.
€ 28,15 / Stuk* -
147202
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, wit glz.
€ 24,80 / Stuk* -
147209
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
€ 24,80 / Stuk* -
148002
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, wit glz.
€ 24,80 / Stuk* -
148009
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glz.
€ 24,80 / Stuk*
-
11096074
Tussenring voor centraalplaat van derden, alulook
€ 21,90 / Stuk* -
11096076
Tussenring voor centraalplaat van derden, antraciet
€ 2,77 / Stuk* -
11096079
Tussenring voor centraalplaat van derden, polarwit
€ 1,99 / Stuk* -
11096084
Tussenring voor centraalplaat berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
€ 5,07 / Stuk* -
11096086
Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
€ 2,77 / Stuk* -
11096089
Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
€ 1,99 / Stuk*
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal gangen5
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
MontagewijzeVoor horizontale en verticale montage
-
SeriesSerie berker Q.7
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10156189
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
110116020Afdekraam 1-v, berker Q.7, beton met structuur€ 48,00/ Stuk *€ 48,00/ Stuk *
-
210116030Afdekraam 1-v, berker Q.7, leisteen€ 48,00/ Stuk *€ 48,00/ Stuk *
-
310116074Afdekraam 1-v, berker Q.7, aluminium, gestraald€ 48,00/ Stuk *€ 48,00/ Stuk *
-
410116076Afdekraam 1-v, berker Q.7 Glas zwart€ 48,00/ Stuk *€ 48,00/ Stuk *
-
510116079Afdekraam 1-v, berker Q.7 Glas polarwit€ 48,00/ Stuk *€ 48,00/ Stuk *