







Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Insert: Thérmostat avec plaque de fixation
Insert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
Insert avec plaque de fixation: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
Insert: Thérmostat 24V avec plaque de fixation
Insert: Thérmostat 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
Insert avec plaque de fixation: RTA 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Thérmostat 230V + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Thérmostat 230V + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Thérmostat 230V + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Thérmostat 230V avec plaque de fixation et face Noir
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC: Thérmostat 230V avec plaque de fixation et face Beige
kallysto Thérmostat 230V Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC: Thérmostat 230V avec plaque de fixation et face Brun
kallysto Thérmostat avec Interrupt. + LED/230V Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC: Thérmostat avec Interrupt. + LED 230V + pl. de fixat. + face Blanc
Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur S3 + poussoir F-O avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur rotatif S0 / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur rotatif S0 / 2 pôles avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur rotatif S0 / 3 pôles avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur rotatif S1(3+3) / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur rotatif S2 / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur rotatif S3 / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S0/ 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S0/ 2 pôles KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S0/ 3 pôles KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S1/ 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S2/ 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S3/ 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S0 / 1p avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé S0 / 2 pôles avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S0 / 3p avec plaque de fixation
Insert: Interrupteur à clé sans cylindre S1 / 1p avec plaque de fixation
Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
Insert: Hotelcard avec plaque de fixation
Insert: Poussoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation
Insert avec plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur
Insert: Poussoir rotatif / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Poussoir rotatif / 2 pôles avec plaque de fixation
Insert: Poussoir rotatif/ 1p contact de commut. avec plaque de fixation
Insert: Poussoir à clé / 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Poussoir à clé / 2p contact a fermeture KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Poussoir à clé/1p contact de commutation KABA8, avec plaque de fixation
Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 2 pôles avec plaque de fixation
Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation
Insert: Poussoir universel 2 fois sans LED avec plaque de fixation
Insert: Poussoir universel 4/6 fois sans LED avec plaque de fixation
Insert: Poussoir universel 2 fois avec LED avec plaque de fixation
Insert: Poussoir universel 4/6 fois avec LED avec plaque de fixation
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Poussoir + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA
Insert: Potentiomètre 1-10V avec plaque de fixation
Insert: Variateur rotatif DALI avec plaque de fixation
Insert: Variateur rotatif universel pour LED
kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige
kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Blanc
ka. ENC: Variat. rot. à coup. d.ph. desc. -550W + pl. de fixat. + face Blanc
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Variat. rot. à coup. d.ph. desc. -550W + pl. de fixat. + face Gris
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Variat. rot. à coup. d.ph. desc. 550W + pl. de fixat. + face Anth.
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Noir
kallysto ENC: Variat. rot. à coup. d.ph. desc. -550W + pl. de fixat. + face Noir
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Beige
kallysto ENC: Variat. rot. à coup. d.ph. desc. 550W + pl. de fixat. + face Beige
kallysto Variat. rot. à c. d.ph. descend. 20-550W face pour combinaison Brun
kallysto ENC: Variat. rot. à coup. d.ph. desc. -550W + pl. de fixat. + face Brun
kallysto Var. rot. à c. d.phase asc. 250W/LED 85W face pour combinaison Blanc
Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé
Insert: Prise type 13/23 avec plaque de fixation
Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation
Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis avec plaque de fixation
Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
Insert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
Insert avec plaque de fixation: Prise 2x type 13/23 avec bornes enfichables
Insert: Prise 2x type 13/23 - 1x séparée avec plaque de fixation
Insert: Prise 3x type 13/23 avec plaque de fixation
Insert: Prise 3x type 13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables
Insert avec plaque de fixation: 3x T13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Blanc
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Prise T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Gris
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Prise T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Noir
kallysto T13 avec bornes enfichables Plaque frontal pour combinaison Orange
kallysto ENC: T13 avec bornes enfichables + plaque de fixation et face Orange
Insert: Interrupteur rotatif S5 / 1 pôle avec plaque de fixation
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Blanc
kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation + face Blanc
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation + face Gris
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combin. Anthrac.
kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ pl. de fixation + face Anthr.
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation et face Noir
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Beige
kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ pl. de fixation et face Beige
kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation et face Brun
Insert: 2x poussoir store 250V / 2 pôles avec plaque de fixation
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Blanc
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC avec plaque de fixation et face Noir
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC avec plaque de fixation et face Beige
kallysto Interrupteur store / 230VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC: Interrupteur store / 230VAC avec plaque de fixation et face Brun
kallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Blanc
kallysto ENC: Double interrupteur store/250VAC + plaque de fixation + face Blanc
kallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Gris Cl.
kallysto ENC: Double interrupteur store/ 250VAC + plaque de fixation + face Gris
kallysto Double interrupteur store/250VAC Plaque frontal pour combin. Anthrac.
kallysto ENC: Double Interrupt. store/250VAC + pl. de fixation + face Anthracite
kallysto Double interrupteur store/ 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
Insert: Régulateur de vitesse avec plaque de fixation
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Blanc
ka. ENC: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L + pl. de fixat. + face Blanc
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Gris Cl.
ka. ENC: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L + pl. de fixat. + face Gris
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Anthrac.
ka. ENC: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L + pl. de fixat. + face Anth.
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Noir
ka. ENC: Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L + pl. de fixat. + face Noir
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Beige
kallysto Régulat. de vitesse p. mot. d'induct. 1L face pour combinaison Brun
Insert: Signalisation (LED blanc) avec plaque de fixation
Insert: Signalisation (LED bleu) avec plaque de fixation
Insert: Signalisation (LED rouge/vert) avec plaque de fixation
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Signalisation (LED blanc) + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Signalisation (LED blanc) + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Signalisation (LED blanc) + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Signalisation (LED blanc) avec plaque de fixation et face Noir
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC: Signalisation (LED blanc) avec plaque de fixation et face Beige
kallysto Signalisation (LED blanc) Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC: Signalisation (LED blanc) avec plaque de fixation et face Brun
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Signalisation (LED bleu) + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Signalisation (LED bleu) + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Signalisation (LED bleu) Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
Insert petite combinaison: S3 + prise type 13 avec plaque de fixation
Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 + prise type 13
Insert petite combinaison: Poussoir F-O + prise type 13 avec plaque de fixation
Insert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation
Insert petite combinaison: S3 + poussoir + prise T13 avec plaque de fixation
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison U-Blanc
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixat. + face Ultra Blanc
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Gris Cl.
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 et plaque de fixat. + face Gris Clair
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Anthrac.
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixat. + face Anthracite
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 et plaque frontal combinaison Noir
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixation et face Noir
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Beige
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque de fixation et face Beige
kallysto petite combinaison: S1(3+3) + T13 + plaque frontal combinaison Brun
kallysto petite combinaison: S1(3+3) +T13 + plaque de fixation et face Brun
kallysto petite combin.: S1(3+3) 2x lumineux + T13 face pour combinaison Blanc
kallysto KLK: S1(3+3) 2x lumineux + T13 avec plaque de fixat. +front Blanc
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif blanc
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif gris clair
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue adhésif noir
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC blanc
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC blanc
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC gris clair
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC gris clair
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC noir
kallysto sans fil poussoir 4touch Friends of Hue à ENC noir
kallysto pl. frontale 4touch adhésif blanc
kallysto pl. frontale 4touch adhésif gris clair
kallysto pl. frontale 4touch adhésif noir
kallysto 2xbouton 4touch blanc
kallysto 2xbouton 4touch gris clair
kallysto 2xbouton 4touch noir
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Poussoir arrêt d'urgence + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Poussoir arrêt d'urgence + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Poussoir arrêt d'urgence + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Poussoir arrêt d'urgence avec plaque de fixation et face Noir
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC: Poussoir arrêt d'urgence avec plaque de fixation et face Beige
kallysto Poussoir arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC: Poussoir arrêt d'urgence avec plaque de fixation et face Brun
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Poussoir à clé arrêt d'urgence + plaque de fixation + face Blanc
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Poussoir à clé arrêt d'urgence + plaque de fixation + face Gris
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Poussoir à clé arrêt d'urgence + pl. de fixation + face Anthracite
kallysto Poussoir à clé arrêt d'urgence Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Poussoir à clé arrêt d'urgence + plaque de fixation et face Noir
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white face pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Noir
kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW avec plaque de fixation et face Noir
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Beige
kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW avec plaque de fixation et face Beige
kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Brun
kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW avec plaque de fixation et face Brun
kallysto
kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
ka plaque de fermeture à vis A
kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Gris Clair
kallysto Obturateur frontal à vis Gris Clair
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Anthracite
kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Anthracite
ka pl. front plaque de fermeture à vis H
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Noir
kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Noir
kallysto
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Beige
kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Beige
ka pl. front plaque de fermeture à vis H
kallysto Obturateur frontal à vis pour combinaison Brun
kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Brun
ka pl. front plaque de fermeture à vis H
kallysto: Obturateur frontal enfichable pour combinaison Ultra Blanc
kallysto ENC: Obturateur frontal enfichable avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
KA UP DURCHG A
kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
kallysto UP DURCHG A
kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto A ENC prise de
kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite
kallysto UP DURCHG A
kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
kallysto UP DURCHG A
kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Beige
kallysto face ENC: Prise de passage d = 9mm sans bornier Brun
kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Brun
kallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
kallysto accessoires module multimedia: 1x raccordement F Anthracite
kallysto accessoires module multimedia: 2x raccordement F Anthracite
kallysto access. MMM vide pour 1x raccordement F ou prise jack 6.35mm Anthracite
kallysto access. MMM vide pour 2x raccordement F ou prise jack 6.35 Anthracite
kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
kallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.
Insert avec plaque de fixation: Carillon 230V
Insert avec plaque de fixation: Carillon 12V
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto encastré: Carillon 230V plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Gris Clair
kallysto encastré: Carillon 230V plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Anthracite
kallysto encastré: Carillon 230V plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Noir
kallysto encastré: Carillon 230V plaque de fixation + face Noir
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Beige
kallysto encastré: Carillon 230V plaque de fixation + face Beige
kallysto Carillon 230V + face pour combinaison Brun
kallysto encastré: Carillon 230V plaque de fixation + face Brun
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto encastré: Carillon 12V plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Gris Clair
kallysto encastré: Carillon 12V plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Carillon 12V + face pour combinaison Anthracite
kallysto encastré: Carillon 12V plaque de fixation + face Anthracite
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Gris
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Anthr.
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Noir
kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Noir
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Beige
kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Beige
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Brun
kallysto ENC kit de montage pour Module MM/oblique + pl. de fixation + face Brun
kallysto ENC kit de montage pour 4x module HMS Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Blanc
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Gris Clair
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combin. Anthracite
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto ENC kit de montage pour 4x HMS: plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC kit de montage pour 4x module HMS plaque de fixation + face Noir
kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
kallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
kallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.
kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
kallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
kallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
Insert avec plaque de fixation: 2x prise de charge USB-A Smart IC 1x 12W / 2x 6W
Insert avec plaque de fixation: 4x USB-A Smart IC Chaque: 1x 12W ou 4x 6W
Insert avec plaque de fixation: Prise de charge USB type A + C 18W PD
insert avec plaque de fixation: Prise de charge USB type C 65W PD
Insert: Prise de charge USB C+C
Insert avec plaque de fixation: Prise de charge USB C+C
Insert: 2x prise de charge USB C+C
Insert avec plaque de fixation: 2x prise de charge USB C+C
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Blanc
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + plaque de fixation + face Blanc
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Gris
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + plaque de fixation + face Gris
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W + face pour combinaison Anthrac.
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Noir
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + plaque de fixation + face Noir
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Beige
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W avec plaque de fixation + face Beige
kallysto prise de charge: 2x USB-A Smart IC 12W avec face pour combinaison Brun
kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W avec plaque de fixation + face Brun
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Ultra Blanc
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Gris Clair
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Anthracite
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Noir
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Beige
kallysto accessoires: Cadre intermédiaire pour KNX Brun
Insert avec plaque de fixation: Set de montage pour HMS 4x RJ45 P= 32mm
Insert avec plaque de fixation: Set de montage pour HMS 4x RJ45 P= 32mm
kallysto Boîte de connexion avec prise JACK 3.5mm + face pour combinaison Blanc
kallysto ENC: Boîte de connexion avec JACK 3.5mm + pl. de fix. + face Blanc
kallysto HDMI, bornes à vis + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto encastré: HDMI, bornes à vis plaque de fixation + face Ultra Blanc
Insert avec plaque de fixation: Prise RJ45 non blindé/ 4 pôles
Insert avec plaque de fixation: Prise RJ45 Kat.5e STP/ 8 pôles blindé
kallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Blanc
kallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + pl. de fixation + face Gris Clair
kallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + pl. de fixation + face Anthracite
kallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Noir
kallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Beige
kallysto ENC: Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Brun
kallysto ENC: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + plaque de fixation + face Blanc
kallysto ENC: 2x Prise RJ45 cat.6 STP + pl. de fixation + face Gris Clair
kallysto ENC: 2x Prise RJ45 cat.6 STP + pl. de fixation + face Anthracite
kallysto ENC: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Noir
kallysto ENC: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé + plaque de fixation + face Beige
kallysto ENC: 2x Prise RJ45 Catégorie 6 blindé plaque de fixation + face Brun
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Ultra Blanc
kallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Gris Clair
kallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto RJ45 non blindé 4 pôles + face pour combinaison Anthracite
kallysto ENC: RJ45 non blindé 4 pôles plaque de fixation + face Anthracite
Insert avec plaque de fixation: AM04 Radio/TV/Données prise de piquage 2GHz 4dB
Insert + pl. de fixation: AM10 R/TV/Données p. de termin. 2GHz 10.5dB +R=75 Ohm
Accessoires insert: AM10 Radio/TV/Données prise de termin. 2GHz 10.5dB
Insert avec plaque de fixation: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
Accessoires insert: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
Insert avec plaque de fixation: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
Accessoires insert: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
Insert avec plaque de fixation: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
Accessoires insert: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
Insert avec plaque de fixation: AM02 prise d'antenne Radio/TV/SAT (2x IEC/1x F)
Insert avec plaque de fixation: AM02 prise d'antenne R/TV/SAT + 2x HMS
Insert avec plaque de fixation: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
Accessoires insert: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
Insert avec plaque de fixation: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
Accessoires insert: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
Insert avec plaque de fixation: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
Accessoires insert: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
Insert avec plaque de fixation: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
Accessoires insert: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
Insert avec plaque de fixation: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
Insert: Interrupteur store avec plaque de fixation
Insert: Poussoir pour store avec plaque de fixation
Insert: 2x poussoir store 250V avec plaque de fixation
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Ultra Blanc
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Gris Clair
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Anthracite
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Noir
kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC avec plaque de fixation et face Noir
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Beige
kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC avec plaque de fixation et face Beige
kallysto Poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Brun
kallysto ENC: Poussoir store / 250VAC avec plaque de fixation et face Brun
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
kallysto ENC: Double poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Blanc
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Double poussoir store / 250VAC + plaque de fixation + face Gris
kallysto Double poussoir store / 250VAC Plaque frontal pour combinaison Anthrac.
Insert: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
Insert avec plaque de fixation: Détecteur de mouvement 3 files 1500W
Insert: Détecteur de mouvement interrup. Horaire
Insert: Détecteur de mouvement interrup. horaire
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Blanc
kallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Blanc
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Gris
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W face pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Détect. de mouvement 180° 3-fil/1500W + pl. de fix. + face Anthr.
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Noir
kallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Noir
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Beige
kallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Beige
kallysto Détect. de mouv. 90-180° 3-fil/1500W Plaque frontal pour combin. Brun
kallysto ENC: Détect. de mouvement 3-fil/1500W + pl. de fixat. + face Brun
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Blanc
ka. ENC: Détect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Blanc
kallysto Détect. de mouv. poste second. minuterie face pour combinaison Gris Cl.
ka. ENC: Détect. de mouv. poste second. minuterie + pl. de fixat. + face Gris
Insert: Plaque de fixation avec anneau d'adapt. pour des appareils electrique
Insert: Anneau d'adaption pour kallysto appareils electr. 41x41mm
Insert: Anneau d'adaptation KNX
Insert avec plaque de fixation: Anneau d'adaptation KNX
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Noir
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Beige
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Blanc
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Gris
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Anthracite
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Noir
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Beige
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Brun
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Blanc
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Gris
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Anthracite
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Noir
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Beige
kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Brun
kallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Blanc
kallysto face 60x60 pour: S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) Gris
KA Front DURCHG H
KA Front DURCHG H
KA Front DURCHG H
KA Front DURCHG H
kallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Beige
kallysto face 60x60mm pour: Prise de passage d = 9mm Brun
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Ultra Blanc
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Gris Clair
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Anthracite
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Noir
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Beige
kallysto plaque frontal pour: 4x module HMS Brun
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Ultra Blanc
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Gris Clair
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Anthracite
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Noir
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Beige
kallysto plaque frontal pour: 2x module HMS Brun
kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Ultra Blanc
kallysto plaque frontal pour: 2x RJ45 UTP DSL 4p Gris Clair
kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Gris
kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Anthracite
kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Noir
kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Beige
kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Brun
Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Neutre
Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'escalier Blanc
Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de l'ascenseur Blanc
Accessoires: Pictogramme pour signalisation LED symbole de toilette Blanc
Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Salle (occupé-libre)
Accessoires 60x60mm: Pictogramme pour signalisation LED Chambre de l'hôtel
Insert: Poussoir de sonnerie avec plaque de fixation
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Blanc
kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Blanc
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Gris Cl.
kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Gris
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Anthrac.
kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Anth.
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Noir
kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Noir
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Beige
kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Beige
kallysto Poussoir de sonnerie/contact NO face pour combinaison Brun
kallysto ENC: Poussoir de sonnerie/contact NO + plaque de fixation + face Brun
accessoires Gr.1 Plaque de fixation carré avec 1x2-pts. fixation
accessoires Gr.1: Plaque de fixation carré avec 1x3-pts. fixation
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Ultra Blanc
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Gris Claire
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Anthracite
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Noir
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Beige
kallysto accessoires: Cadre frontal 60x60mm Découpe 45x45mm Brun
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com