Plaque frontale kallysto pour module multimédia sortie oblique duroplast gris WH50121003H
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Couverture aveugle 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 29 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique 24 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme jack modulaire 18 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 601 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Hauteur60 mm
-
Type de montageFixation par vis
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Gammes compatibleskallysto encastré, kallysto montage en saillie
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH50121003H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH50121003H
kallysto plaque frontal pour: Module MM/sortie oblique 2 pts fixation Gris Clair
PDF