Module multimédia kallysto M3 vide pour 1 D-Sub 15 pôles gris clair WH72510203Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 45 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de connexion / priseD-Sub
-
Hauteur23,50 mm
-
Largeur47 mm
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH72510203Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH72510203Z
kallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Gris Clair
PDF