Plaque de recouvrement basico 1×1 58 mm noir WH11920205Z
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Boîtier apparent pour interrupteur 2 product.page.accessories.products-available -
Thermostat de température ambiante 6 product.page.accessories.products-available -
Prise de courant 9 product.page.accessories.products-available -
Interrupteur/bouton-poussoir pour store 1 product.page.accessories.products-available -
Enjoliveur pour prise de courant 51 product.page.accessories.products-available -
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Boîtier apparent pour interrupteur
- Thermostat de température ambiante
- Prise de courant
- Interrupteur/bouton-poussoir pour store
- Enjoliveur pour prise de courant
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Enjoliveur pour thermostat
- Enjoliveur pour sonnette de porte
- Commande de volets roulant
- Combinaison interrupteur/prise murale
- sonnette
- Cadre pour prise à courant faible
- Accessoires pour la technologie de communication
- Plaque de montage pour prise de raccordement de fibre optique
- Alimentation USB
- Plaque de support
- Boîte de connexion pour la communication des données cuivre (paire torsadée)
- Prise pour antenne
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Insert d'éclairage pour installation
- Pièce de rechange pour installation domotique
-
WH104404FInsert: Thérmostat avec plaque de fixation
-
WH104405FInsert: Thérmostat avec interrupteur avec plaque de fixation
-
WH104406FInsert avec plaque de fixation: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur
-
WH104412FInsert avec plaque de fixation: RTA 230VAC avec interrupteur chauffer/reffroidir
-
WH11441200Hbasico face pour RTA, interrupteur chauffer/reffroidir: avec bouton Blanc
-
WH11441205Hbasico face pour: RTA 230V, interrupt. chauffer/reffroidir avec bouton Noir
-
WH106007FInsert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
-
WH106008FInsert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
-
WH106253FInsert avec plaque de fixation: Prise 2x type 13/23 avec bornes enfichables
-
WH106257FInsert: Prise 2x type 13/23 - 1x séparée avec plaque de fixation
-
WH106453FInsert: Prise 3x type 13/23 avec plaque de fixation
-
WH106457FInsert avec plaque de fixation: 3x T13/23 - 1x séparée avec bornes enfichables
-
WH408203FInsert avec plaque de fixation: 2x USB-A Smart IC, 1x 12W / 2 x6W + T13
-
WH408213FInsert avec plaque de fixation: Prise de charge USB type A+C 18W PD et type T13
-
WH408223FInsert avec plaque de fixation: Prise de charge USB C+C avec prise type 13/23
-
WH11600700Hbasico cuvette frontal pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Blanc
-
WH11600705Hbasico cuvette frontal pour: Prise T13 SIDOS RCCB 30mA Noir
-
WH11600800Hbasico cuvette frontal pour: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA Blanc
-
WH11600805Hbasico cuvette frontal pour: Prise T23 SIDOS RCCB 30mA Noir
-
WH11600900Hbasico cuvette frontal pour: T13 SIDOS RCCB 30mA avec protection enfant, Blanc
-
WH11600905Hbasico cuvette frontal pour: T13 SIDOS RCCB 30mA avec protection enfant, Noir
-
WH11601000Hbasico cuvette frontal pour: T23 SIDOS RCCB 30mA / protection enfant Blanc
-
WH11601005Hbasico cuvette frontal pour: T23 SIDOS FI / RCCB 30mA/protection enfant Noir
-
WH11622100Hbasico cuvette frontal pour: 2x type 13 avec protection enfant Blanc
-
WH11622105Hbasico cuvette frontal pour: 2x type 13 avec protection enfant Noir
-
WH11622300Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 avec bornes enfichables/ Blanc
-
WH11622305Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 avec bornes enfichables/ Noir
-
WH11622306Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 avec bornes enfichables/ Orange
-
WH11622500Hbasico cuvette frontal pour: 2x T13/1xS/protect. enfant + face combinaison Blanc
-
WH11622505Hbasico cuvette frontal pour: 2x T13/1xS/protect. enfant + face combinaison Noir
-
WH11622700Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 / 1x séparée Blanc
-
WH11622705Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 / 1x séparée Noir
-
WH11623300Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Blanc
-
WH11623305Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Noir
-
WH11623306Hbasico cuvette frontal pour: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Orange
-
WH11440400Hbasico face pour: Thérmostat 230V disque frontal et bouton Blanc
-
WH11440405Hbasico face pour: Thérmostat 230V disque frontal et bouton Noir
-
WH11440500Hbasico face pour: Thérmostat avec interrupteur + LED /230V avec bouton Blanc
-
WH11440505Hbasico face pour: Thérmostat avec interrupteur + LED /230V avec bouton Noir
-
WH11440600Hbasico face pour: RTA chauffage au sol + interrupteur + capteur 230 V Blanc
-
WH11440605Hbasico face pour: RTA chauffage au sol + interrupt + capteur 230V + bouton Noir
-
WH108401FInsert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
-
WH108501FInsert petite combinaison: S3 + prise type 13 avec plaque de fixation
-
WH108601FInsert avec plaque de fixation: Interrupteur S6 + prise type 13
-
WH108701FInsert petite combinaison: Poussoir F-O + prise type 13 avec plaque de fixation
-
WH108801FInsert petite combinaison: 2x poussoir F-O/ 2 pôles + T13 + plaque de fixation
-
WH108901FInsert petite combinaison: S3 + poussoir + prise T13 avec plaque de fixation
-
WH72150103Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Gris Clair
-
WH72150104Zkallysto module multimedia CUC vide pour 3x Tera Siemon cat.7 Anthracite
-
WH72510103Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Gris Clair
-
WH72510104Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 9 pôles (15 pôles) Anthracite
-
WH72510203Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Gris Clair
-
WH72510204Zkallysto accessoires module MM vide pour D-Sub 15 pôles Anthracite
-
WH72520103Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm / Gris
-
WH72520104Zkallysto access. MMM vide pour Châssis prise XLR, Neutrik série P, d=19mm Anthr.
-
WH72530303Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d = 6.4mm Gris
-
WH72530304Zkallysto access. MMM vide pour 2x bornes à vis haut-parleur/ d=6.4mm Anthracite
-
WH72530403Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Gris Clair
-
WH72530404Zkallysto accessoires MMM vide pour 2x Prise (f) Cinch d = 8.0mm Anthracite
-
WH72531603Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Gris Clair
-
WH72531604Zkallysto accessoires MMM vide pour Module B&O Masterline 8009947 Anthracite
-
WH72540103ZAccessoires: Module multimedia vide pour 1x BNC d = 13.8 / Gris Clair
-
WH72540104ZAccessoires: Module multimedia pour 1xBNC d= 13.8mm Anthracite
-
WH72220103Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Gris
-
WH72220104Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Anthr.
-
WH72220107Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Beige
-
WH72220109Zkallysto MMM CUC vide pour 2x RJ45 R&M 1x obturateur + porte-équipement/ Brun
-
WH72410203Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Gris
-
WH72410204Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl. 1x obturateur Anthr.
-
WH72410207Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Beige
-
WH72410209Zkallysto access. MMM CUC vide pour 2x RJ45 Keystone, incl.. 1x obturateur Brun
-
WH72531703Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Gris Clair
-
WH72531704Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531707Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531709Zkallysto accessoires module MM: 2x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH72531803Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Gris Clair
-
WH72531804Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Anthracite
-
WH72531807Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Beige
-
WH72531809Zkallysto accessoires module MM: 1x pair de bornes haut-parleur (D/G) Brun
-
WH72360103Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Gris Clair
-
WH72360104Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Anthracite
-
WH72360203Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Gris
-
WH72360204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC, 2x LC horizontale/ Anthr.
-
WH72360303Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360304Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Anthracite
-
WH72360403Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair
-
WH72360404Zkallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Anthracite
-
WH72360503Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Gris Clair
-
WH72360504Zkallysto module multimedia vide pour: Câble à fibres optiques 2x ST Anthracite
-
WH72361203Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex / Gris
-
WH72361204Zkallysto MMM vide pour: Câble à fibres optiques 2x E2000 compact Simplex/ Anthr.
-
WH408201FInsert avec plaque de fixation: 2x prise de charge USB-A Smart IC 1x 12W / 2x 6W
-
WH408202FInsert avec plaque de fixation: 4x USB-A Smart IC Chaque: 1x 12W ou 4x 6W
-
WH408211FInsert avec plaque de fixation: Prise de charge USB type A + C 18W PD
-
WH408215Finsert avec plaque de fixation: Prise de charge USB type C 65W PD
-
WH408221FInsert avec plaque de fixation: Prise de charge USB C+C
-
WH408222FInsert avec plaque de fixation: 2x prise de charge USB C+C
-
WH41821500Hbasico plaque frontal pour: USB Type C 65W PD blanc
-
WH41821505Hbasico plaque frontal pour: USB Type C 65W PD noir
-
WH405436FInsert avec plaque de fixation: AM04 Radio/TV/Données prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405437FInsert + pl. de fixation: AM10 R/TV/Données p. de termin. 2GHz 10.5dB +R=75 Ohm
-
WH405438FInsert avec plaque de fixation: AM11 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405439FInsert avec plaque de fixation: AM14 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405440FInsert avec plaque de fixation: AM19 Radio/TV/Données prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405456FInsert avec plaque de fixation: AM02 prise d'antenne Radio/TV/SAT (2x IEC/1x F)
-
WH405469FInsert avec plaque de fixation: AM02 prise d'antenne R/TV/SAT + 2x HMS
-
WH405485FInsert avec plaque de fixation: AM04 Radio/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405486FInsert avec plaque de fixation: AM10 Radio/TV prise de terminaison 2GHz 10.5dB
-
WH405487FInsert avec plaque de fixation: AM11 Radio/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405488FInsert avec plaque de fixation: AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405489FInsert avec plaque de fixation: AM19 Radio/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405490FInsert avec plaque de fixation: AM23 Radio/TV prise de passage 2GHz 23dB
-
WH405493FInsert avec plaque de fixation: 2x HMS et AM04 R/TV prise de piquage 2GHz 4dB
-
WH405495FInsert avec plaque de fixation: HMS AM11 R/TV prise de passage 2GHz 11dB
-
WH405496FInsert avec plaque de fixation: HMS AM15 R/TV prise de passage 2GHz 14dB
-
WH405497FInsert avec plaque de fixation: HMS AM19 R/TV prise de passage 2GHz 19dB
-
WH405498FInsert avec plaque de fixation: HMS AM23 R/TV prise de passage 2GHz 23dB
-
WH41141100Hbasico plaque frontal pour: Modules multimédia / sortie plat marquable, Blanc
-
WH41141105Hbasico plaque frontal pour: Modules multimédia / sortie plat marquable, Noir
-
WH41300300Hbasico plaque frontal pour: HMS pour 4x module Blanc
-
WH41300305Hbasico plaque frontal pour: HMS pour 4x module Noir
-
WH41541000Hbasico plaque frontal pour: HMS R/TV/MiniDat d = 58mm Blanc
-
WH41541005Hbasico plaque frontal pour: HMS R/TV/MiniDat d = 58mm Blanc
-
WH41545600Hbasico plaque frontal pour: AM02 prise R/TV/SAT (2x IEC / 1x F) Blanc
-
WH41820100Hbasico disque frontal pour: 2x Prise de charge USB-A 12W Blanc
-
WH41820105Hbasico disque frontal pour: 2x Prise de charge USB-A 12W Noir
-
WH41820200Hbasico disque frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W Blanc
-
WH41820205Hbasico disque frontal pour: 4x Prise USB-A 2x 12W Noir
Caractéristiques techniques
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur86 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur7 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11920205Z
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH11920205Z
basico accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 86x86mm alésage d= 58mm/ Noir
PDF