The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • WH11932205Z

Plaque de recouvrement basico 2×1 Ø43mm+pleine noir WH11932205Z

Plaque de recouvrement Hager basico, avec alésage 43 mm + pleine
EAN
7611795032416
E-nr.
374 221 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
9.20 CHF
/ pc. *
9.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Plaque de recouvrement basico 2×1 Ø43mm+pleine noir

WH11932205Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur 2 produit(s) disponible(s)
  • Varia­teur 2 produit(s) disponible(s)
  • Méca­nisme de commande 68 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soi­res/­pièce déta­chée élec­triques pour lumi­naires 1 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique 7 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boîtier appa­rent pour inter­rup­teur
  • Varia­teur
  • Méca­nisme de commande
  • Acces­soi­res/­pièce déta­chée élec­triques pour lumi­naires
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • Pièce de rechange pour instal­la­tion domo­tique
  • WH12961005Z

    basico accessoires Gr.2x1: Cadre apparent hauteur = 50mm Noir

    27.45 CHF  / pc.*
  • WH12961205Z

    basico accessoires Gr.2x1: Cadre apparent hauteur = 30mm Noir

    28.80 CHF  / pc.*
  • WH104302E

    Insert: Variateur rotatif universel pour LED

    162.00 CHF  / pc.*
  • WH104303E

    Insert: Variateur rotatif poste secondaire

    101.00 CHF  / pc.*
  • WH11100100H

    basico face pour: Double interrupteur/poussoir disque frontal et boutons Blanc

    4.30 CHF  / pc.*
  • WH11100105H

    basico face pour: Double interrupteur/poussoir disque frontal et boutons Noir

    6.55 CHF  / pc.*
  • WH11100200H

    basico face pour: Double interrupteur/poussoir lumineux avec boutons Blanc

    7.30 CHF  / pc.*
  • WH11100205H

    basico face pour: Double interrupteur/poussoir lumineux avec boutons Noir

    9.50 CHF  / pc.*
  • WH11100300H

    basico face pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux avec boutons Blanc

    5.75 CHF  / pc.*
  • WH11100305H

    basico face pour: Interrupteur lumineux + Interrupteur avec boutons Noir

    8.10 CHF  / pc.*
  • WH11110100H

    basico face pour: Interrupteur/poussoir disque frontal et bouton Blanc

    3.95 CHF  / pc.*
  • WH11110105H

    basico face pour: Interrupteur S3 disque frontal et boutons Noir

    6.30 CHF  / pc.*
  • WH11110200H

    basico face pour: Interrupteur/poussoir lumineux disque frontal et bouton Blanc

    4.70 CHF  / pc.*
  • WH11110205H

    basico face pour: Interrupteur S3 lumineux disque frontal et boutons Noir

    7.00 CHF  / pc.*
  • WH11180100H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S0/1p/0-1-0-1/ avec bouton Blanc

    13.95 CHF  / pc.*
  • WH11180105H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S0/1 pôle/0-1-0-1/ Noir

    16.40 CHF  / pc.*
  • WH11180400H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / avec bouton Blanc

    13.95 CHF  / pc.*
  • WH11180405G

    basico face complete pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / Noir

    19.00 CHF  / pc.*
  • WH11180405H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / Noir

    16.40 CHF  / pc.*
  • WH11180500H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ avec bouton Blanc

    13.95 CHF  / pc.*
  • WH11180505H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ avec bouton Noir

    16.40 CHF  / pc.*
  • WH11180600H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ avec bouton Blanc

    13.95 CHF  / pc.*
  • WH11180605H

    basico face pour: Interrupteur rotatif S3/1p/1-2-1-2/ avec bouton Noir

    16.40 CHF  / pc.*
  • WH11180700H

    basico face pour: Poussoir pivotant disque frontal et bouton Blanc

    13.95 CHF  / pc.*
  • WH39430200Z

    Accessoires apparent: Module de compensation LED 230V AC

    55.00 CHF  / pc.*
  • WH39771603Z

    Accessoires apparent: Cadre support LED pour type 13/23 Set à 10Stk. Gris

    6.15 CHF  / pc.*
  • WH10950282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10950382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x2-pts. fixation

    1.55 CHF  / pc.*
  • WH10952282Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 1x2- et 1x3-pts. fixation

    3.05 CHF  / pc.*
  • WH10952382Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x2- & 1x3-pts. fixation

    3.05 CHF  / pc.*
  • WH10952682Z

    accessoires Gr.2x1: Plaque de fixation vertical avec 2x3-pts. fixation

    5.05 CHF  / pc.*
  • WH10954482Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 2x3-pts. fixation

    5.45 CHF  / pc.*
  • WH10955482Z

    accessoires Gr.1x2: Plaque de fixation horizontale avec 1x3-& 1x2-pts. fixation

    3.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    146 mm
  • Largeur
    86 mm
  • Profon­deur
    5 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11932205Z
PDF
Hager RoHS report WH11932205Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH11932205Z | Hager Suisse

    Image produit WH11932205Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH11932205Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH11932205Z

    basico accessoires 2x1: + Pl. de recouvrement 1x d = 43mm + 1x obturateur / Noir

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group