Intérieur contact pivotant à clé Hager (invertiteur) 1L sans cylindre WH101869E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation0
-
Courant de commutation16 A
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Type d'organe de commandeClé sans cylindre
-
Nombre de pôles1
-
CouleurAluminium
-
FinitionMat
-
MatièreMétal
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Finition fond profilé (installation)Mat
-
Hauteur46 mm
-
Largeur58 mm
-
Profondeur74,5 mm
-
Profondeur de montage1,5 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement73 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Diamètre58 mm
-
MontageEncastré, En saillie
-
Témoin lumineuxSans
-
Nombre de touches0
-
Type de bouton poussoirContact tournant
-
Contact d'acquittementNon
-
Type de connection / priseRaccordement direct
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de douille de lampeSans douille
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesbasico encastré, kallysto encastré
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH101869E
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH101869E
Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation
PDF