The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH101401F
    Intérieur pour contact à poussoir AP Hager, bornes enfichables, illuminable avec LED
    EAN
    7611795159045
    E-nr.
    554 559 003
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Voir plus

    Intérieur poussoir kallysto ARK 2L avec plaque de fixation WH101401F

    Prix*
    60.90 CHF
    / pc. *
    60.90 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur poussoir kallysto ARK 2L avec plaque de fixation

    WH101401F

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    • Nombre de pôles
      2
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      20 %
    • Fini­tion fond profilé (ins­tal­la­tion)
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur
      45,0 mm
    • Profon­deur de montage
      8 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      37,0 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      43 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré, En saillie
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Témoin lumi­neux
      En acces­soire
    • Nombre de touches
      1
    • Type de bouton pous­soir
      Bouton -pous­soir simple
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Quick­Con­nect
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Raccor­de­ment
    • Type de douille de lampe
      Culot
    • Type de connexion / prise
      Borne enfi­chable
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      basico encastré, kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH101401F
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH101401F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH101401F | Hager Suisse

      Image produit WH101401F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH101401F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH101401F

      Insert: Poussoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101301E - Intérieur poussoir kallysto AR/1L
      WH101301E
      Insert: Poussoir/ contact de commutation
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101301F - Intérieur poussoir kallysto AR/1L avec plaque de fixation
      WH101301F
      Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      23.20 CHF
      / pc. *
      23.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101401E - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Insert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
      Prix*
      60.20 CHF
      / pc. *
      60.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101403E - Intérieur poussoir kallysto AR 2L
      WH101403E
      Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      54.10 CHF
      / pc. *
      54.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101403F - Intérieur poussoir kallysto AR 2L avec plaque de fixation
      WH101403F
      Insert avec plaque de fixation: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      54.90 CHF
      / pc. *
      54.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group