The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH104002E
    EAN
    7611919429177
    E-nr.
    548 446 793
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Voir plus

    Intérieur pour potentiomètre Hager 1…10V montage E WH104002E

    Prix*
    77.20 CHF
    / pc. *
    77.20 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur pour potentiomètre Hager 1…10V montage E

    WH104002E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      220 - 250 V
    • Tension de service
      220 - 250 V
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    • Inter­con­nec­table
      Non
    • Norme de connec­ti­vité Matter
      Non
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Courant élec­trique
    • Courant de commande
      0 - 40 mA
    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Matière
      Métal
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      13 mm
    • Hauteur
      59 mm
    • Largeur
      59 mm
    • Profon­deur
      47,50 mm
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Bouton pous­soir/­ro­tatif
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25-+40 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 mm²
    • Section du conduc­teur
      1,0 - 1,5 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Textes
    • Prin­cipe de varia­tion
      Valeurs de varia­tion mini­ma­les/­maxi­males réglables sur l'ap­pa­reil
    • Fusible
      Fusible en verre
    • Tension
      Autres
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel, Pour montage associé
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Entrée de poste auxi­liaire
      Sans entrées auxi­liaires 230 V
    • Raccor­de­ment
      Raccor­de­ment par en bas, Tension d'en­trée, Tension de sortie, Bornes à vis secon­daires
    • Fonc­tion­ne­ment & contrôle
      Pas d'in­ter­face Blue­tooth
    Equi­pe­ment
    • Entrée de poste secon­daire
      Non
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Non
    • Types de données
      Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Hager déclaration REACH WH104002E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH104002E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH104002E | Hager Suisse

      Image produit WH104002E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH104002E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH104002E

      Insert: Potentiomètre 1-10V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'instruction pour WH104002x - Potentiomètre rotatif 1 - 10 V, 40 mA (DE, 2017-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WH104002x - Potentiomètre rotatif 1 - 10 V, 40 mA (DE, 2017-06)

      Guide d'installation de-DE 2017-06-06

      PDF
      777,88 kB
      Image Notice d'instruction pour WH104002x - Potentiomètre rotatif 1 - 10 V, 40 mA (FR, 2017-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WH104002x - Potentiomètre rotatif 1 - 10 V, 40 mA (FR, 2017-06)

      Guide d'installation fr-FR 2017-06-06

      PDF
      794,95 kB
      Image Notice d'instruction pour WH104002x - Potentiomètre rotatif 1 - 10 V, 40 mA (IT, 2017-06) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour WH104002x - Potentiomètre rotatif 1 - 10 V, 40 mA (IT, 2017-06)

      Guide d'installation it-IT 2017-06-06

      PDF
      793,88 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH103005E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage E
      WH103005E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
      Prix*
      142.00 CHF
      / pc. *
      142.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
      WH103005F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH103406E - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante avec LED
      WH103406E
      Insert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
      Prix*
      107.50 CHF
      / pc. *
      107.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH103406F - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante plaque d.fix.LED
      WH103406F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W
      Prix*
      108.00 CHF
      / pc. *
      108.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH103407E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…500VA interruption de phase montage E
      WH103407E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
      Prix*
      93.90 CHF
      / pc. *
      93.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group