Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…500VA interruption de phase montage E WH103407E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Tension de service230 - 230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
MatièreDuroplast
-
Profondeur de montage33 mm
-
Hauteur59 mm
-
Largeur59 mm
-
Profondeur52 mm
-
Section du conducteur1,50 - 1,50 mm²
-
Principe de variationCoupure de phase montante
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
-
Entrée de poste secondaireNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH103407E
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH103407E
Insert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WH103407x - Régulateur rotatif 500 W (D, G) (DE, 2017-06)
Guide d'installation de-DE 2017-06-06
PDF843,69 kB
Notice d'instruction pour WH103407x - Régulateur rotatif 500 W (D, G) (FR, 2017-06)
Guide d'installation fr-FR 2017-04-13
PDF997,10 kB
Notice d'instruction pour WH103407x - Régulateur rotatif 500 W (D, G) (IT, 2017-06)
Guide d'installation it-IT 2017-06-06
PDF843,28 kB