Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage E WH103005E
Prix*
138.50 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 674 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
MatièreThermoplastique
Dimensions
-
Profondeur de montage33 mm
-
Hauteur59 mm
-
Largeur59 mm
-
Profondeur52 mm
Textes
-
Principe de variationCoupure de phase descendante
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Fonctionnement & contrôlePas d'interface Bluetooth
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus