The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH104102E
    EAN
    7611919502252
    E-nr.
    548 466 793
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Varia­teur rota­tifs
    • Voir plus

    Intérieur pour potentiomètre de puissance Hager DALI TW WH104102E

    Prix*
    216.00 CHF
    / pc. *
    216.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Intérieur pour potentiomètre de puissance Hager DALI TW

    WH104102E

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service
      220 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Éclai­rage
    • Tempé­ra­ture de couleur
      2000 - 10000 K
    Connec­ti­vité
    • Varia­tion DALI
      Oui
    Puis­sance
    • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
      2 W
    • Puis­sance absorbée (veille)
      1 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    Dimen­sions
    • Ø de la dimen­sion de l'axe
      4 mm
    • Profon­deur de montage
      38 mm
    • Hauteur
      59 mm
    • Largeur
      59 mm
    • Profon­deur
      50 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 2.5 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Courant élec­trique
    • Courant de commande
      52 - 52 mA
    • Courant de commande 1-10 V (slave)
      0
    • Courant de commu­ta­tion
      0,052 A
    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9006
    Textes
    • Éclai­rage
      Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Mode de montage
      Montage indi­vi­duel ou associé
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (fusible élec­tro­nique)
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Commande du niveau de varia­tion
    • Formats de données
      DALI
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      100 KB - 1 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    • Gammes compa­tibles
      basico encastré, kallysto encastré, kallysto montage en saillie

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    Hager déclaration REACH WH104102E
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH104102E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH104102E | Hager Suisse

      Image produit WH104102E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH104102E | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH104102E

      Insert: Variateur rotatif DALI TW

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17

      PDF
      1,03 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH103005E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage E
      WH103005E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
      Prix*
      142.00 CHF
      / pc. *
      142.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
      WH103005F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH103406E - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante avec LED
      WH103406E
      Insert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
      Prix*
      107.50 CHF
      / pc. *
      107.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH103406F - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante plaque d.fix.LED
      WH103406F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W
      Prix*
      108.00 CHF
      / pc. *
      108.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH103407E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…500VA interruption de phase montage E
      WH103407E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
      Prix*
      93.90 CHF
      / pc. *
      93.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group