basico face pour: Interrupteur rotatif S2/1p/0-1-0-2/ avec bouton Blanc WH11180500H
EAN
7611795304407
E-nr.
377 752 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
13.95 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Textes
-
InscriptionAvec inscription « 0 - 1 - 0 - 2 »
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com