Prix*
23.10 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 717 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
Dimensions
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur39 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage37 mm
Raccordement
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 15/25/23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesbasico encastré, kallysto encastré, kallysto montage en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus