Plaque de recouvrement basico 2×2 4ר43mm blanc WH11931000Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Variateur 2 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 2 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 68 produit(s) disponible(s) -
Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes4
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur146 mm
-
Largeur146 mm
-
Profondeur5 mm
-
Nombre d'unités, horizontales2
-
Nombre d'unités, verticales2
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11931000Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11931000Z
basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 146x146mm 4x d= 43mm/ Blanc
PDF