basico face pour: Interrupteur rotatif S1/1p/ 0-1-2-1&2 / Noir WH11180405H
EAN
7611795304285
E-nr.
377 751 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
16.40 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Textes
-
InscriptionAvec inscription « 0 - 1+2 - 2 - 1 »
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com