Intérieur interrupteur rotatif Hager S0/2L WH101802E
Prix*
35.50 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 630 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal25 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement41 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutationSchéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus