Intérieur interrupteur kallysto S3/2L WH101201E
Prix*
57.10 CHF
/ pc.
*
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 537 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale230 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Matière
-
CouleurBleu
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique, Thermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
-
Avec fixation à griffesNon
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches0
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement34 mm
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche
Raccordement
-
Type de connexion / priseQuickConnect, Borne de connexion
Textes
-
Mode de montageMontage individuel ou associé
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
ÉclairageÉclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-
Type de commutationInterrupteur inverseur S3 2-pôles
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus