Plaque de recouvrement basico 3×1 3×43mm blanc WH11930400Z
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bouton-poussoir (résidentiel) 12 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme pour prise de courant 4 produit(s) disponible(s) -
Variateur 7 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour prise de courant 25 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à trois étages 19 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 43 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur206 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur7 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11930400Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11930400Z
basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d = 43mm/ Blanc
PDF