Plaque de recouvrement basico 2×1 2ר43mm blanc WH11930100Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier apparent pour interrupteur 2 produit(s) disponible(s) -
Variateur 2 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 2 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 68 produit(s) disponible(s) -
Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires 1 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes2
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur146 mm
-
Largeur86 mm
-
Profondeur5 mm
-
Nombre d'unités, horizontales1
-
Nombre d'unités, verticales2
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK02
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH11930100Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH11930100Z
basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 43mm/ Blanc
PDF