Insert avec plaque de fixation: Thérmostat chauffage au sol avec interrupteur WH104406F

EAN
7611795359353
E-nr.
439 223 793
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
W1
Prix*
333.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Compa­tible IFTTT
    Non
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    230 V AC
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    40 mm
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
Connexion
  • Section de conduc­teur
    1.5…2.5 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à vis
Confi­gu­ra­tion
  • Plage de réglage de tempé­ra­ture ambiante
    10…40 °C
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Appli­ca­tions
    Régu­la­tion HVAC
Instruc­tions
  • Texte d'in­di­ca­tion
    Plage de réglage de la tempé­ra­ture réglable
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.