Intérieur pour thermostat d'ambiance ENC avec interrupteur WH104405E
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 650 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
-
Courant assigné nominal10 A
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'alimentation230 V AC
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Température de consigne confort5 - 30 °C
-
FinitionMat
-
MatièreThermoplastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Profondeur49,3 mm
-
Avec écran d'affichageNon
-
Différence de température de commutation4 K
-
Type de thermostatBi-métal, avec interrupteur on/off
-
Type de sondeBi métal
-
Avec chauffageOui
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de commande HVACChauffage électrique
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH104405E
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17
PDF895,54 kB