Insert: Prise 2x type 13/23 - 1x séparée avec plaque de fixation WH106257F
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Courant assigné nominal16 A
-
Tension nominale250 V
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
-
Indice de protection IPIP20
-
Profondeur des boîtes d'encastrement42 mm
-
Profondeur de montage37 mm
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur39 mm
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique, Thermoplastique
-
MontageEncastré, En saillie
-
Type de montageFixation par vis
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
InscriptionSans inscription
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH106257F
-
Certificat de produit
Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)
Certificat de produit de-DE 2018-04-06
PDF1,23 MBCertificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)
Certificat de produit de-DE 2018-09-28
PDF1,25 MBCertificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)
Certificat de produit de-DE 2018-04-06
PDF935,87 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com