Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation WH105854F
EAN
7611795187291
E-nr.
639 673 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
14.50 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Raccordement
-
Section du conducteur1,0 - 2,5 mm²
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement42 mm
-
Profondeur de montage37 mm
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur40 mm
Matière
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique, Thermoplastique
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 23
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules1
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
ProtectionSans protection renforcée contre les contacts accidentels
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com