Intérieur pour prise Hager F 10A FI 30mA avec plaque de fixation WH106007F
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Courant assigné nominal10 A
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
MatièreMétal, Thermoplastique
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur56 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement39 mm
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13
-
MontageEncastré, En saillie
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseRaccordement à ressort de traction
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH106007F
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH106007F
Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
PDF