ka. Z MMM vide: CFO 2x SC an • WH72360104Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Prises et inter­rup­teurs
            • kallys­to.­line
            • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
            • WH72360104Z
            WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie
            WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie

            Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie

            WH72360104Z

            WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie
            WH72360104Z - Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie
            • Prises et inter­rup­teurs

            Module multimédia M3 FO vide pour 2 SC kallysto an ie WH72360104Z

            EAN
            7611795287120
            E-nr.
            866 735 043
            VPE
            10 Pièces
            Groupe de rabais
            W4
            Prix*
            13,00 CHF
            / pc. *
            13.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires indispensables

            Previous
            Previous
            WH50141004A
            WH50141004A
            kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
            11.45 CHF/ pc.
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            WH55141004C
            WH55141004C
            kallysto.line encastré complet: Module MM/sortie oblique Anthracite
            16.55 CHF/ pc.
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
            WH57141004C
            WH57141004C
            kallysto.pro encastré complet: Module MM/sortie oblique Anthracite
            16.55 CHF/ pc.
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Complétez votre système

            Caractéristiques techniques

            Matière
            • Couleur
              Anthra­cite
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par serrage
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Platine de fixa­tion

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration WH72360104Z (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH72360104Z (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              WH11920300A - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm pour combinaison blanc
              WH11920300A
              basico: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
              Prix*
              13.25 CHF
              / pc. *
              13.25 CHF
              / pc. *
            • 2
              WH11920300B - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm avec plaque de fixation blanc
              WH11920300B
              basico ENC: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
              Prix*
              13.95 CHF
              / pc. *
              13.95 CHF
              / pc. *
            • 3
              WH11920300C - Plaque d'obturation ENC basico Ø43mm blanc
              WH11920300C
              basico ENC 86x86mm complet: Obturateur à vis d=43 à vis + pl.d.recouvr. Blanc
              Prix*
              14.80 CHF
              / pc. *
              14.80 CHF
              / pc. *
            • 4
              WH11920305A - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm pour combinaison noir
              WH11920305A
              basico: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Noir
              Prix*
              15.50 CHF
              / pc. *
              15.50 CHF
              / pc. *
            • 5
              WH11920305B - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm avec plaque de fixation noir
              WH11920305B
              basico ENC: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
              Prix*
              16.40 CHF
              / pc. *
              16.40 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group