The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Montage dans les canaux
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • WH72360403Z
    Module multimédia M3 FO Hager, vide, pour 1×SC Duplex, gris clair
    EAN
    7611795287205
    E-nr.
    866 710 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W4
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­trend
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.pro
    • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
    • Plaques de fixa­tion
    • Voir plus

    Module multimédia M3 FO vide pour 1 SC Duplex gris clair WH72360403Z

    Prix*
    13.35 CHF
    / pc. *
    13.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module multimédia M3 FO vide pour 1 SC Duplex gris clair

    WH72360403Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WH50141003A
    WH50141003A
    kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Gris
    11.90 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WH55141003C
    WH55141003C
    kallysto.line encastré complet: Module MM/sortie oblique Gris Clair
    17.20 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WH57141003C
    WH57141003C
    kallysto.pro encastré complet: Module MM/sortie oblique Gris Clair
    17.20 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 561 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WH11920200Z

      basico accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 86x86mm alésage d= 58mm/ Blanc

      1.05 CHF  / pc.*
    • WH11920205Z

      basico accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 86x86mm alésage d= 58mm/ Noir

      2.45 CHF  / pc.*
    • WH11930200Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm d=43 + d=58 Blanc

      2.30 CHF  / pc.*
    • WH11930205Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm d=43mm + d=58mm/ Noir

      4.90 CHF  / pc.*
    • WH11930300Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 58mm/ Blanc

      2.30 CHF  / pc.*
    • WH11930305Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 58mm/ Noir

      4.90 CHF  / pc.*
    • WH11930500Z

      basico accessoires 3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d=58 / Blanc

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH11930505Z

      basico accessoires 3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d=58 / Noir

      14.45 CHF  / pc.*
    • WH11930600Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d= 58mm/ Blanc

      10.40 CHF  / pc.*
    • WH11930605Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d= 58mm/ Noir

      14.45 CHF  / pc.*
    • WH11930800Z

      basico accessoires Gr.4x1: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Blanc

      16.05 CHF  / pc.*
    • WH11930805Z

      basico accessoires Gr.4x1: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Noir

      21.30 CHF  / pc.*
    • WH11930900Z

      basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Blanc

      16.05 CHF  / pc.*
    • WH11930905Z

      basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Noir

      21.30 CHF  / pc.*
    • WH11931300Z

      basico accessoires 3x1: + Pl. de recouvrement 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Blanc

      11.75 CHF  / pc.*
    • WH11931305Z

      basico accessoires Gr.3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Noir

      15.70 CHF  / pc.*
    • WH11933600Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement d=43 + d=58 + d=43/ Blanc

      10.10 CHF  / pc.*
    • WH11933605Z

      basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement d=43mm + d=58mm + d=43mm/ Noir

      14.05 CHF  / pc.*
    • WH11935300Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 1x 58x58mm + d= 58mm / Blanc

      9.55 CHF  / pc.*
    • WH11935305Z

      basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 1x 58x58mm + d= 58mm / Noir

      12.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Platine de fixa­tion

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH72360403Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH72360403Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH72360403Z | Hager Suisse

      Image produit WH72360403Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH72360403Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH72360403Z

      kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 1x SC Duplex Gris Clair

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20960500B - Boîte de raccordement ENC kallysto blanc Ø9mm sans bornier plaque de fixation
      WH20960500B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      21.05 CHF
      / pc. *
      21.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20960503B - Boîte de raccordement ENC kallysto gris clair Ø9mm sans bornier plaque fixation
      WH20960503B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm + plaque de fixation + face Gris Clair
      Prix*
      23.45 CHF
      / pc. *
      23.45 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20960504B - Boîte de raccordement ENC kallysto anthracite Ø9mm sans bornier plaque fixation
      WH20960504B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Anthracite
      Prix*
      23.45 CHF
      / pc. *
      23.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20960505B - Boîte de raccordement ENC kallysto noir Ø9mm sans bornier avec plaque fixation
      WH20960505B
      kallysto ENC: Prise de passage d = 9mm avec plaque de fixation/ Noir
      Prix*
      23.45 CHF
      / pc. *
      23.45 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH50141000B - Kit de montage ENC pour 1 M3 module multimédia kallysto blanc plaque fixation
      WH50141000B
      kallysto ENC kit de montage: Module MM/oblique + pl. de fixation + face Blanc
      Prix*
      12.45 CHF
      / pc. *
      12.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group