Module multimédia M3 FO vide pour 2×SC Duplex kallysto anthracite WH72360304Z
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 44 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurAnthracite
-
Type de montageFixation par serrage
-
MontagePlatine de fixation
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH72360304Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH72360304Z
kallysto module MM vide pour: Câble à fibres optiques 2x SC Duplex Anthracite
PDF