Insert avec plaque de fixation: Set de montage pour HMS 4x RJ45 P= 32mm WH403003F
EAN
7611795436887
E-nr.
377 992 793
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
16.70 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
Matière
-
MatièreMétal, Plastique
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com