Insert avec plaque de fixation: Carillon 12V WH408302F
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
MatièreMétal, Plastique
-
MontageEncastré, En saillie
-
Courant absorbé500 mA
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH408302F
-
Guide d'installation
Einsatz Türgong 230V E
Guide d'installation International 2016-07-26
PDF3,63 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com