Disque frontal basico H p.carillon noir WH41830105H
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Type d'organe de commandeObturateur centrale
-
CouleurNoir
-
Code RALSimilaire à RAL 9005
-
FinitionMat
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Type de montageFixation par serrage
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurObturateur centrale
-
Gammes compatiblesbasico encastré
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH41830105H
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH41830105H
basico plaque frontal pour: Carillon 230V Noir
PDF -
Guide d'installation
Einsatz Türgong 230V E
Guide d'installation International 2016-07-26
PDF3,63 MB