kallysto accessoires: Obturateur module multimedia Blanc WH72121000Z
EAN
7611795275639
E-nr.
957 722 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
7.35 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurBlanc
-
FinitionMat
-
Traitement de surfaceNon traité
-
MatièreThermoplastique
-
Gammes compatiblesbasico encastré, basico monté en saillie, FLF encastré, FLF monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com