Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé WH70290200Z
EAN
7611795445124
E-nr.
977 701 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
10.10 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Câble
-
Plage AWGAWG 26-23
Raccordement
-
Type de connexion / priseA borne à pince coupante
Equipement
-
BlindéOui
Fonctions
-
Adapté à un conducteur multifilaireOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com