- Communication
- Communication
- Voir plus
Kit de montage ENC robusto IP55 plat blanc pour 2×Keystone pour combinaison WH65410100A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaques pour appareillage mural 46 produit(s) disponible(s) -
Boîtier apparent pour interrupteur 13 produit(s) disponible(s) -
Connecteur modulaire 7 produit(s) disponible(s) -
Colonne/borne lumineuse 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 96 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Bande passante de transmission0-0 MHz
-
Avec porte-étiquette transparentOui
-
Nombre de sorties0
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
CouleurBlanc de sécurité
-
Code RAL9003
-
MatièreThermoplastique
-
Type de connexion / priseFiche modulaire
-
Indice de protection IPIP55
-
Profondeur de montage17,8 mm
-
SortieAvec sortie droite
-
Mode de montageMontage en saillie ou dans une boîte à encastrer
-
Type de raccordementAutres
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH65410100A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH65410100A
robusto set de montage pour 2x RJ45 Keystone/oblique: Face IP55 combin. Blanc
PDF