The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • HMS
    • Fibre - HMS
    • WH70310300Z
    Module RJ45 Hager HMS, avec contacts autodénudants, raccordement: fil rigide AWG 23…25, toron 7 fois AWG 24…26
    EAN
    7611919529105
    E-nr.
    977 732 013
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W4
    • Fibre - HMS

    Module RJ45 Hager HMS cat.6a, UTP, blanc WH70310300Z

    Prix*
    10.80 CHF
    / pc. *
    10.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module RJ45 Hager HMS cat.6a, UTP, blanc

    WH70310300Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Code RAL
      9016

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WH70310300Z
    PDF
    Hager RoHS report WH70310300Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH70310300Z | Hager Suisse

      Image produit WH70310300Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH70310300Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH70310300Z

      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH70295200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e, STP, Keystone,100 pièces
      WH70295200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé Set à 100 pièces
      Prix*
      826.00 CHF
      / pc. *
      826.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH70295300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e, UTP, Keystone,100 pièces
      WH70295300Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé Set à 100 pièces
      Prix*
      625.00 CHF
      / pc. *
      625.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH70305200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6, STP, Keystone,100 pièces
      WH70305200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé Set à 100 pièces
      Prix*
      1 123.00 CHF
      / pc. *
      1 123.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH70305300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6A, STP, Keystone,100 pièces
      WH70305300Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé Set à 100 pièces
      Prix*
      1 293.00 CHF
      / pc. *
      1 293.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH70360100Z - Module de couplage FO Hager HMS, Keystone LC/APC Duplex vert
      WH70360100Z
      HMS accessoires: Keystone CFO adaptateur LC/APC Duplex / Blanc-Vert
      Prix*
      17.05 CHF
      / pc. *
      17.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group