The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
    • Commu­ni­ca­tion - FLF
    • WH76410200Z
    Plaque de fermeture Hager HMS, pour Keystone, blanc
    EAN
    7611795444912
    E-nr.
    377 990 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W4
    • Commu­ni­ca­tion - FLF
    • Acces­soires - HMS
    • Voir plus

    Plaque de fermeture Hager HMS, pour Keystone blanc WH76410200Z

    Prix*
    3.45 CHF
    / pc. *
    3.45 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Plaque de fermeture Hager HMS, pour Keystone blanc

    WH76410200Z

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      23 mm
    • Largeur
      17 mm
    Matière
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Couleur
      Blanc
    • Fini­tion
      Mat
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH76410200Z
    PDF
    Hager RoHS report WH76410200Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH76410200Z | Hager Suisse

      Image produit WH76410200Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH76410200Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH76410200Z

      Accessoires: Obturateur HMS Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN002S - Module patch cat.6 RJ45 TP/s + support pour rail DIN 1 4 pièces
      TN002S
      Connecteur RJ45 cat.6 pour Grade 3 + support modulaire
      Prix*
      117.00 CHF
      / pc. *
      117.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TN004S - Module patch cat.5e RJ45 TP/u + support pour rail DIN 1  4 pièces
      TN004S
      Connecteurs RJ45 cat.5e UTP + supports modulaires
      Prix*
      98.90 CHF
      / pc. *
      98.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH70290200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé
      Prix*
      10.40 CHF
      / pc. *
      10.40 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH70290300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé
      Prix*
      7.85 CHF
      / pc. *
      7.85 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH70300200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé
      Prix*
      14.05 CHF
      / pc. *
      14.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group